Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels sind als sägeraues Vollholz zu betrachten. Sie sind im Allgemeinen S2S (Smooth 2 Side) ohne Seitenbehandlung; obwohl die Seiten im Allgemeinen sauber geschnitten sind, was eine echte quadratische Kante auf allen Seiten ergibt. Die Materialien werden wie alle Sperrholz- und MDF-Platten (Medium Density Fiberboard) auf der Oberfläche mit P180-Schleifpapier geschliffen. Und wie bei allen Hölzern und Plattenprodukten wählen Sie Ihre Seite als freiliegende Oberfläche sorgfältig aus. Sowohl Schnittholz als auch Platten haben nur eine Oberfläche in AA-Qualität und die andere Oberfläche in CC-Qualität. Wenn Sie mit Fused Bamboo-Produkten arbeiten, gehen Sie immer davon aus, dass Sie mit natürlichem Tropenholz arbeiten. Das Material fühlt sich an wie Holz/Bambus, sieht aus wie Holz/Bambus und reagiert fast wie Holz/Bambus, nur stabiler und haltbarer. Wenn Sie geschmolzenen Bambus bearbeiten, schneiden, fräsen, kleben und beschichten Sie ihn wie ein Stück Tropenholz (Ipe, Cumaru, Redwood oder Cedar). Verwenden Sie dieselben Fräswerkzeuge und Holzbearbeitungstechniken, die Sie in Holzfachschulen lernen. Ein herkömmliches Wolframkarbid-Sägeblatt wird in der Lage sein, einen sauberen Schnitt auf dassoXTR-Hölzern und -Platten zu liefern. Das Material selbst ist Klasse A-zertifiziert, formstabil, verzieht oder verzieht sich nicht, ist frei von flüchtigen organischen Verbindungen und kein Auslaugen. Die Hölzer und Paneele sind in 2 verschiedenen Farben erhältlich, und wie immer kann die hellere Epic Cognac-Farbe mit halbtransparentem Polyurethan oder einfarbigem Polyurethan gebeizt oder übermalt werden. Die Farben des geschmolzenen Bambusprodukts sind durchgehend und nicht hauttief. Denken Sie immer daran, das Anwendungshandbuch des Beschichtungsherstellers zu befolgen, um die beste Wirkung der Oberflächen zu erzielen. Wie bei Holz würde geschmolzener Bambus seine Farbe intensivieren, wenn eine Beschichtungsschicht auf seine Oberfläche aufgetragen wird. Seien Sie nicht überrascht, wenn ein fertiges Stück farblich anders aussieht als ein unfertiger, nackter, verschmolzener Bambus. Sowohl Fused Bamboo Hölzer als auch Paneele sind in Übergröße zum Zuschneiden in zwei verschiedenen Stärken erhältlich: 3/4" (20 mm) und 1-1/2" (40 mm). Eine kundenspezifische Dicke von 1-1/4 Zoll (30 mm) ist für Sonderbestellungen im Volumen erhältlich.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 8" X 6' and extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXTR-LUM20-205F-PP-Bamboo-Lumber-composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.79
    • Breite (Inches)8.07
    • Tiefe (Inches)73.25
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)20.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-resin composite weatherboards
    • Klassifizierung06 71 13
    • Format2014TitelComposite Lumber
    • OmniClassNummer23-15 17 11 21 11
    • OmniClassTitelBamboo
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit