Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Google-Übersetzung,
Davis Colors werden aus reinen konzentrierten Pigmenten hergestellt, die speziell zum Mischen in Portlandzementbeton verarbeitet wurden. Sie sind lichtecht, alkalibeständig, witterungsbeständig und so formuliert, dass sie Beton eine lang anhaltende Attraktivität verleihen. Davis Colors verleihen Beton die zusätzliche gestalterische Dimension von Farbe.

Grundlegende Verwendung: Verwenden Sie Davis Colors, um vor Ort gegossene Betongebäude, Strukturen und Gehwege zu verschönern. Davis Colors kann auch in Fertig- und Kippbeton, Betonmauerwerk und Pflastersteinen, Mauermörtel, Spritzbeton, Putz und anderen Betonprodukten verwendet werden.

Zusammensetzung: Davis Colors sind Farbzusätze aus Metall- oder Mineraloxiden, die entweder aus Eisen recycelt oder aus der Erde raffiniert werden. Die meisten Davis-Farben werden aus Eisenoxid hergestellt, einem inerten und umweltfreundlichen Material. (Davis Colors 807 und 8084 sind konzentrierter Ruß, der in einem proprietären Verfahren für zusätzliche Farbstärke und Dispergierbarkeit behandelt wurde. Sie sind wirtschaftliche Alternativen, wenn Beton keine Luftporen enthält und gegen Wasserschäden versiegelt ist.)

Davis Colors werden nach genauen Qualitätskontrollstandards hergestellt, um die Einheitlichkeit der Farbe von Beutel zu Beutel und von Jahr zu Jahr zu gewährleisten. Sie werden mechanisch auf mikroskopische Partikelgröße gemahlen, um eine hohe Farbstärke zu erzielen.

Einschränkungen: Nicht mit kalziumchloridhaltigen Beimischungen verwenden. Davis Colors sind nur zum Mischen geeignet; Nicht auf Betonflächen streuen oder stauben.

Anwendbare Standards: Davis Colors erfüllen oder übertreffen die folgenden Kriterien für die Alkalibeständigkeit, Stabilität und Lichtechtheit von Pigmenten und für ihre Kompatibilität mit Beton:

* ASTM C 979-82 Pigmente für durchgefärbten Beton.
* BS 1014 Pigmente für Portlandzement und Portlandzementprodukte.
* DIN 53 237 Pigmente zur Einfärbung von Zement- und Kalkprodukten.

Farben: Davis Colors sind in einem breiten Farbspektrum erhältlich. Es gibt Premiumfarben, die kräftig und intensiv sind, Standardfarbtöne, die weniger als einen Dollar pro Quadratfuß hinzufügen, und subtile Farbtöne für jedes Budget. Darüber hinaus können Farben individuell gemischt werden, um spezielle Designanforderungen zu erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst10699
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeColoring Agents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-10-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit