Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Shelf ribbed
Deante

Silia, Shelf ribbed

Google-Übersetzung,
In jedem Badezimmer, in der Dusche, neben der Badewanne oder dem Waschbecken ist die Kosmetikablage sehr nützlich. Das Deante Regal ist sehr praktisch. Dank der durchbrochenen Konstruktion leitet Wasser effizient ab und die Reinigung beschränkt sich auf das Reiben mit einem Tuch oder das Spülen mit fließendem Wasser. Das für die Herstellung verwendete Material ist steif und zuverlässig, und seine Verarbeitung harmoniert perfekt mit anderen Elementen der Badezimmereinrichtung. Dies ist ein Rippenmodell.
Spezifikation
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  246
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_F531
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa