Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

Google-Übersetzung,
Der minimalistische Badezimmerhaken wurde entworfen, um interessantes Design und hohe Funktionalität zu vereinen. Passt in jeden modernen oder traditionellen Badesalon. Es hat helle und dunkle Glas-, Holz-, Metall- und Steinelemente. Es ist sehr bequem zu bedienen, Sie können problemlos Handtücher und Kleidung aufhängen. Das Element hat einen Griff.
Spezifikation
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_R111
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa