Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    Google-Übersetzung,
    Der minimalistische Badezimmerhaken wurde entworfen, um interessantes Design und hohe Funktionalität zu vereinen. Passt in jeden modernen oder traditionellen Badesalon. Es hat helle und dunkle Glas-, Holz-, Metall- und Steinelemente. Es ist sehr bequem zu bedienen, Sie können problemlos Handtücher und Kleidung aufhängen. Das Element hat einen Griff.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADM_N111
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss