Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
    Deante

    Round, Toilet paper holder - with shelf

    Google-Übersetzung,
    WC-Papierhalter ist ein unverzichtbares Element jeder Toilette oder eines größeren Badezimmers. Es wurde aus hochwertigem, dickem Metall gefertigt, was Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer garantiert. Das Ganze wird von einem ästhetischen Finish in Farben gekrönt, die mit dem restlichen Teil der Kollektion kompatibel sind. Ein praktisches Ende wirkt dem Abrutschen der Rolle entgegen. Darüber hinaus verfügt es über ein praktisches Regal, in dem Sie die erforderlichen Gegenstände verschieben können.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  105
      Width [mm]:  133
      Depth [mm]:  100
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADR_N221
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa