Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round, Soap dispenser - wall-mounted
Round, Soap dispenser - wall-mounted
    Deante

    Round, Soap dispenser - wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    Seifenspender aus hochwertigem mattiertem Glas und Messing, der sich sowohl in traditionellen als auch in modernen Badesalons hervorragend präsentiert. Durch die richtige Auswahl an Ergänzungen dieser Serie wird Ihr Badezimmer zu einer echten Entspannungszone. Auch der Seifenspender ist funktionstüchtig. Halbtransparente Wände zeigen regelmäßig die Menge an Gel, die in der Verpackung verbleibt. Sie werden es immer wieder gutmachen, bevor es aufgebraucht ist. Das Produkt ist für die Wandmontage vorgesehen.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, glass, ABS, stainless steel
      Height [mm]:  159
      Width [mm]:  66
      Depth [mm]:  115
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADR_N421
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires