Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia HEXA, Washbasin tap
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap

Google-Übersetzung,
Edle Form und zeitlose Schlichtheit, Innovative und pflegeleichte Beschichtung aus gebürstetem Stahl, 45 cm Anschlussschläuche inklusive, Der Armaturenkörper ist aus hochwertigem Messing gefertigt, Die Armatur ist mit einem Strahlregler ausgestattet, Die Montagehülse erleichtert die Montage der Armatur, Der bewegliche Strahlregler ermöglicht die Ausrichtung des Wasserstrahls, Nur beste Materialien, deren Qualität durch Labortests bestätigt wurde, Durchflussklasse Z (4-9 l/min) ermöglicht eine Reduzierung des Wasserverbrauchs, Reinigungsmittel für Armaturen in allen Farben erhältlich
Spezifikation
  • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBHS_F20M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa