Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Bidet tap
Arnika, Bidet tap
    Deante

    Arnika, Bidet tap

    Google-Übersetzung,
    Eine praktische Bidet-Batterie erleichtert die Aufrechterhaltung der täglichen Hygiene. Dies ist ein geschmackvoller Vorschlag, der modernes Design, Materialien von höchster Qualität und einen ökologischen Ansatz kombiniert. Sorgt für eine perfekt gewählte Wassertemperatur, ohne zu spritzen. Eine modische Form macht das heimische Badezimmer oder die Toilette zu einem nicht nur funktionalen, sondern auch optisch ansprechenden Raum, zu Ihrer privaten Oase der Ruhe.
    Spezifikation
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 145 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 121 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_Z30M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Tiefe (mm)121
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa