Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

Google-Übersetzung,
Eine praktische Bidet-Batterie erleichtert die Aufrechterhaltung der täglichen Hygiene. Dies ist ein geschmackvoller Vorschlag, der modernes Design, Materialien von höchster Qualität und einen ökologischen Ansatz kombiniert. Sorgt für eine perfekt gewählte Wassertemperatur, ohne zu spritzen. Eine modische Form macht das heimische Badezimmer oder die Toilette zu einem nicht nur funktionalen, sondern auch optisch ansprechenden Raum, zu Ihrer privaten Oase der Ruhe.
Spezifikation
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQG_030M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)163
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss