Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Bath mixer with shower set
Silia, Bath mixer with shower set
    Deante

    Silia, Bath mixer with shower set

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
    Spezifikation
    • MIXER
       Finish: steel
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 165
      Material: brass
       FUNCTION SWITCH
       Switch type: ceramic mechanical
       AERATORS
       Aerator type: flat, swivel, silicone
      Aerator size: M24
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQS_F11M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa