Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
    Deante

    Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX

    Google-Übersetzung,
    Das Brauseset Unterputz verfügt über alle notwendigen Teile für eine Duschausstattung. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien, die wiederholt unter Laborbedingungen getestet wurden, gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Modernes Design und edle Verarbeitung sind ein Hingucker und die verdeckte Montage vergrößert optisch den Raum. Durch die minimalistische Lösung gewinnen Sie zum Beispiel auf einer zusätzlichen Ablage für Kosmetika oder Kleiderbügel einen Platz. Als Ergebnis machen Sie einen ganzen Raum einfacher und schneller. Das Set verfügt über eine Mixerbox, bei der Sie die Temperatur des fließenden Wassers je nach Bedarf einstellen können.
    Spezifikation
    • MIXER
      Mixer type: Concealed BOX, mixer
      Installation method: concealed
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: rectangular
      Material: steel 304, brass
      Width [mm]: 300
      Length [mm]: 300
      thickness: 55
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBXYZNQHM
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss