Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
    Deante

    Silia, Standing bathroom console

    Google-Übersetzung,
    Die Badezimmerkonsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Gemäß der Idee Zero Waste zeichnet es sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus und wird daher viele Jahre verwendet. Sie können es in jede Position stellen und auch mit dem entsprechenden Becken oder Steintisch, Konglomerat oder Holz bestücken. Die schwarze Farbe der Struktur ist sehr universell und gleichzeitig elegant, weshalb sie zu jedem Badezimmerstil passt. Sie gewinnen große Freiheit bei der Raumgestaltung und gleichzeitig großen Komfort. Die Konsole hat eine praktische Ablage und einen Handtuchgriff. Darüber hinaus eine sehr Bank, um sie sauber zu halten, da es keine schwer zugänglichen Ecken gibt. Dies ist ein modulares Modell. Größe 60 x 40 cm.
    Spezifikation
    • CONSOLE
      Finish: nero
      Installation method: standing
      Length [mm]: 360
      Height [mm]: 840
      Material: stainless steel
      Reversible: yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCKS_N36A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa