Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
    Deante

    Silia, Granite washbasin countertop

    Google-Übersetzung,
    Der elegante Granit-Waschtisch wurde aus echtem Granit geschaffen und verfügt über einzigartige Eigenschaften, die nicht nur Naturliebhaber zu schätzen wissen. Es zeichnet sich durch Schlag-, Verfärbungs-, Hochtemperatur- und Thermoschockbeständigkeit aus. Spezielle hydrophobe Beschichtung erleichtert die tägliche Reinigung. Das wablates Waschbecken kann direkt auf die Theke gestellt werden. Sehr gut komponiert mit Desktops aus Holz, Stein oder Stahl.
    Spezifikation
    • Finish:  metallic grey
       Material:  granite
       Installation method:  countertop/standing
       Width [mm]:  360
       Height [mm]:  120
       Depth [mm]:  105
       antibacterial:  Yes
       hydrophobicity:  Yes
       Without overflow:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCQS_SU4S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa