Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Acrylbadewanne wurde aus hochwertigem Acryl hergestellt, das alle Parameter, einschließlich Farbe und Glanz, bewahrt. Strapazierfähiges Material und sorgfältige Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und ein äußerst elegantes Erscheinungsbild. Sie können das gewöhnliche Badezimmer ganz einfach in ein luxuriöses Badezimmer verwandeln. Das universelle Design gibt Ihnen die Möglichkeit, sowohl an der Wand, in der Ecke, aber auch in einer freistehenden Version aufzustellen. Eine klassische rechteckige Form ergänzt perfekt skandinavische und moderne Innenräume. Das Produkt ist 170 cm lang.
    Spezifikation
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  234
      Weight with water [kg]:  284
      Weight without water [kg[:  50
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKDH_017W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa