Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm

    Google-Übersetzung,
    Ein modernes Tablett aus Granit, das vollständig in Polen hergestellt und hergestellt wurde. Es hat eine hohe Schlagfestigkeit, Temperaturunterschiede oder Verfärbungen. Wenn Sie vorhaben, Ihr Badezimmer für lange Jahre auszustatten, sind Sie hier richtig. Die Aufrechterhaltung der Sauberkeit erleichtert die Hydrophobizität, die flache Oberfläche und die Ablaufmaske. Das Wasser fließt frei und hinterlässt ein Steinsediment. Sie können das Aussehen nicht vergessen! Das Planschbecken aus Granit passt in jedes moderne Badezimmer. Rechteckige Form, die sich ideal für den Einbau oder größere Badezimmer eignet. Größe 120 x 90 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1400
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the construction material support, on the floor level
      Drain diameter:  90
      Possibility to cut to size:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKQR_S47B
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa