Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Duschkabine besteht aus hochwertigem gehärtetem Glas. Es ist sehr widerstandsfähig und elastisch und bietet maximale Sicherheit für die ganze Familie. Montageteile sind ästhetisch in Anlehnung an die Farben und das Styling anderer Elemente aus der Serie ausgeführt. Die ganze Kabine ist sehr geräumig. Eine quadratische Form, die sich ideal für den Einbau oder größere Bäder eignet. Größe 80 x 80 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Shape:  square
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  800
      Height [mm]:  1900
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  5
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  795
      Adjustment range from [mm]:  -10
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      Silent closing:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
      Detachable lower rollers:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTJ_042P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCabins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa