Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
    Deante

    Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout

    Google-Übersetzung,
    Ein bequemer Regenmantel ermöglicht freie Bewegungen unter der Dusche, da Sie Ihren Hörer nicht in der Hand halten müssen. Klassische Formen und ein modernes Finish machen es in industriellen, skandinavischen Badezimmern, aber auch in traditionelleren Innenräumen schön präsent. Die langlebige und langlebige Beschichtung ist beständig gegen Spritzer und Thermoschock. Die Regenbekleidung wird dank des Anti-Kalk-Systems leicht und makellos sauber gehalten. Steinniederschlag aus Wasser. Sie werden mit Silikondüsen mit einer Hand verflucht. Neben Brause und Brausekopf enthält das Set eine praktische Badewanne. Dadurch können Sie bequem eine komfortable Badezone mit der Möglichkeit einer schnellen Dusche kombinieren. Dank der thermostatischen Batterie können Sie die Wassertemperatur einfach einstellen. Es schützt Sie vor einem plötzlichen Wärmesprung, was besonders wichtig ist, wenn Kinder oder ältere Menschen baden. Sie müssen nicht auf die optimale Temperatur warten und verschwenden diese wertvolle Ressource. Der Auslauf kann nach Abschalten des Durchflusses parallel zur Wand montiert werden, eine sehr praktische Lösung, die den Badekomfort deutlich erhöht. Sie werden vergessen, das hervorstehende Element zu treffen.
    Spezifikation
      • Material: steel 304, brass, plastic
      • Sliding bar with adjustable height: 1110-1450 mm
      • Finish: chrome
      • Mixer: thermostatic, two-handle
      • Flow class: 7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9) l/min
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNAC_01GT
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa