Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
    Deante

    Arnika, Concealed shower set

    Google-Übersetzung,
    Das Brauseset Unterputz verfügt über alle notwendigen Teile für eine Duschausstattung. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien, die wiederholt unter Laborbedingungen getestet wurden, gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Modernes Design und edle Verarbeitung sind ein Hingucker und die verdeckte Montage vergrößert optisch den Raum. Durch die minimalistische Lösung gewinnen Sie zum Beispiel auf einer zusätzlichen Ablage für Kosmetika oder Kleiderbügel einen Platz. Als Ergebnis machen Sie einen ganzen Raum einfacher und schneller.
    Spezifikation
    • MIXER
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: concealed
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: steel 304, brass
      thickness: 55
      Diameter [mm]: 300
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNAC_N9QP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss