Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower column with shower mixer - thermostatic
Deante

Shower column with shower mixer - thermostatic

Google-Übersetzung,
Ein bequemer Regenmantel ermöglicht freie Bewegungen unter der Dusche, da Sie Ihren Hörer nicht in der Hand halten müssen. Klassische Formen und ein modernes Finish machen es in industriellen, skandinavischen Badezimmern, aber auch in traditionelleren Innenräumen schön präsent. Die strapazierfähige und langlebige Beschichtung ist resistent gegen Spritzer und Thermoschock. Die Regenbekleidung wird dank des Anti-Kalk-Systems leicht und makellos sauber gehalten. Steinniederschlag aus Wasser. Sie werden mit Silikondüsen mit einer Hand verflucht. Das Set enthält eine Brausebatterie. Jedes Mal können Sie die Wasserabflussquelle auswählen und sie den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Die Batterie ist elegant verarbeitet und im Einklang mit dem restlichen Teil der Kollektion und einem Regenmantel selbst.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish:  gold
    Mixer type:  two-handle, thermostatic
    Installation method:  wall-mounted
    Check valves:  Yes

    SHOWER COLUMNS

    Finish:  gold
    mixer:  Yes
    Rain head height adjustment:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1225

    ROD
    Finish:  gold
    Material:  steel 304
    Shape:  round

    MIXER CARTRIDGE
    Temperature lock:  Yes

    FUNCTION SWITCH

    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2

    HAND SHOWERS

    Finish:  gold
    Number of functions:  3
    Shape:  square
    Material:  ABS

    HOSES

    Finish:  gold
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

    SHOWER HEAD

    Finish:  gold
    Shape:  round
    Material:  brass
    thickness:  57
    Diameter [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNAC_Z4HT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa