Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
    Deante

    Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector

    Google-Übersetzung,
    Ein komplettes Duschset wurde in einem modernen Stil entworfen und wird eine Dekoration jedes Badezimmers sein. Einfache, klassische Linien und ein ästhetisches Finish machen es zu großartigen Geschenken in traditionellen, skandinavischen oder minimalistischen Innenräumen. Verwendete Materialien, keine Ecken und ein innovatives Anti-Kalk-Ablagerungssystem erleichtern die Reinigung. Dank gleichmäßig gesäten Düsen fliegen Wasser mit Regenstrahl. Das wiederum wirkt sich bei gleichem Komfort auf einen geringeren Wasserverbrauch aus. Das Set beinhaltet eine elegante Stange mit Griffhöhenverstellung. Die diskrete Verdeckungsmontage verbessert die Ästhetik des Badezimmers.
    Spezifikation
    • SHOWER SETS
      Finish: chrome
      Rod: yes
      Flow class [l/min]: 12≤ A <15 (12 - 14.9)
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 2
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      ROD
      Material: brass, stainless steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNQA_061K
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa