Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Concealed shower set, with a shower head
Deante

Silia, Concealed shower set, with a shower head

Google-Übersetzung,
Das Unterputz-Duschset verfügt über alle notwendigen Elemente zur Ausstattung der Dusche. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien, die mehrfach unter Laborbedingungen getestet wurde, gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Das innovative Design und die elegante Verarbeitung sind ein Blickfang, und die Unterputzmontage vergrößert den Raum optisch. Die klassische Lösung ermöglicht es Ihnen, Platz zu gewinnen, beispielsweise für eine zusätzliche Ablage für Kosmetika oder einen Kleiderbügel. Dadurch können Sie den gesamten Raum einfacher und schneller reinigen. Version mit einem kompakten und innovativen Duschkopf, der einen perfekt verteilten Strahl bietet.
Spezifikation
  • MIXER
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Range of shower/ bath spout [mm]: 382
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    thickness: 8.2
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    Additional features: cool-out
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: brushed gold
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass, stainless steel
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNQS_R9YK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa