Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
    Deante

    Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl

    Google-Übersetzung,
    Die magnetische Granitspüle ist eine sehr raffinierte Lösung. Dank der eingebauten Magnete und der Stahlabdeckung kann ein Teil der Seitenablage zur Erweiterung der Funktionalität genutzt werden. Es ist allgemein bekannt, dass Mikroorganismen in trockener Umgebung nicht sehr schnell wachsen, weshalb wir auch spezielles Zusatzzubehör anbieten. Für einen dichten Sitz können Sie Besteck in Körbe mit durchbrochenem Boden legen und zum Abtropfen ein Tuch oder einen Küchenschwamm an die Griffe hängen. Die magnetische Granitspüle ist gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 beständig gegen Verfärbungen, Stöße und hohe Temperaturen. Eine saubere 1-Becken-Spüle ist eine perfekte Lösung für kleine Küchen und Studio-Apartments mit Kochnische.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish:  metallic grey
      Surface type:  matte
      Material:  granite
      Installation method:  inset, under mounted
      Number of bowls:  1.5
      Minimum cabinet width [mm]:  700
      Length [mm]:  600
      Width [mm]:  520
      Height [mm]:  229
      Bowl depth [mm]:  200
      2nd bowl depth [mm]:  200
      Cut-out Length [mm]:  580
      Cut-out Width [mm]:  500
      Reversible:  Yes
      Equipped with accessories:  Yes
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Number of holes:  1
      Number of pre-drilled holes:  4
      Antibacterial:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes
      Additional features:  drain cover included
      SINK WASTE KIT
      Finish:  steel
      Sink material:  granite
      Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
      Number of sink bowls:  1.5, 2
      Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Plug type:  automatic, with a button
      Low siphon/ Space saver:  Yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZKM_S503
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken