Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer
Deante

Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer

Google-Übersetzung,
Die magnetische Granitspüle ist eine sehr raffinierte Lösung. Dank der eingebauten Magnete und der Stahlabdeckung kann ein Teil der Seitenablage zur Erweiterung der Funktionalität genutzt werden. Es ist allgemein bekannt, dass Mikroorganismen in trockener Umgebung nicht sehr schnell wachsen, weshalb wir auch spezielles Zusatzzubehör anbieten. Für einen dichten Sitz können Sie Besteck in Körbe mit durchbrochenem Boden legen und zum Abtropfen ein Tuch oder einen Küchenschwamm an die Griffe hängen. Die magnetische Granitspüle ist gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 beständig gegen Verfärbungen, Stöße und hohe Temperaturen. Eine saubere 1-Becken-Spüle ist eine perfekte Lösung für kleine Küchen und Studio-Apartments mit Kochnische.
Spezifikation
  • SINK
    Finish:  anthracite metallic
    Surface type:  matte
    Material:  granite
    Installation method:  inset, under mounted
    Number of bowls:  1
    Minimum cabinet width [mm]:  600
    Length [mm]:  820
    Width [mm]:  500
    Height [mm]:  229
    Bowl depth [mm]:  200
    Cut-out Length [mm]:  800
    Cut-out Width [mm]:  480
    Reversible:  Yes
    Equipped with accessories:  Yes
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Number of holes:  0
    Number of pre-drilled holes:  5
    Antibacterial:  Yes
    Hydrophobicity:  Yes
    Additional features:  drain cover included
    SINK WASTE KIT
    Finish:  steel
    Sink material:  granite
    Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
    Number of sink bowls:  1
    Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Plug type:  automatic, with a button
    Low siphon/ Space saver:  Yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZKM_T11B
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken