Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

Google-Übersetzung,
Ein praktischer Handtuchhalter ist ein wichtiges Element in jedem Badezimmer. Durch sein universelles, verchromtes Design fügt es sich problemlos in die Einrichtung des gesamten Raums ein, egal ob modern oder eher traditionell eingerichtet. Sein Hauptvorteil ist die Möglichkeit, die Position und Höhe schnell und einfach zu ändern. Dadurch können auch die jüngsten Haushaltsmitglieder es bequem nutzen. Wandmontage. Runde Form.
Spezifikation
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_F621
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit