Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
    Deante

    Mokko, Shelf, wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    In jedem Badezimmer, in der Dusche, neben der Badewanne oder dem Waschbecken ist die Kosmetikablage sehr nützlich. Das Deante Regal ist sehr praktisch. Dank der durchbrochenen Konstruktion leitet Wasser effizient ab, und die Reinigung beschränkt sich auf das Reiben mit einem Tuch oder das Spülen mit fließendem Wasser. Das für die Herstellung verwendete Material ist steif und zuverlässig, und seine Verarbeitung harmoniert perfekt mit anderen Elementen der Badezimmereinrichtung. Das Produkt wird an der Wand montiert. Sie gewinnen große Gestaltungsmöglichkeiten und einen zusätzlichen Platz.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  35
      Width [mm]:  395
      Depth [mm]:  109
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADM_N511
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit