Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round, Shower basket
Round, Shower basket
    Deante

    Round, Shower basket

    Google-Übersetzung,
    Ästhetischer Duschkorb aus Edelstahl. Es ist sehr bequem zu bedienen und Kosmetika fallen dank des hohen Randes nicht herunter. Auch kleinere Dinge können darin aufbewahrt werden, denn dicht angeordnete Querstreben an der Unterseite wirken dem Herausfallen effektiv entgegen. Eine universelle Verarbeitung und ein schlichtes Design machen es passend für die Badesalons in jeder Anordnung. Eine solide Konstruktion eines Duschkorbs lässt ihn auch bei größerer Belastung nicht verbiegen. Inklusive Montagesatz.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  60
      Width [mm]:  392
      Depth [mm]:  131
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADR_0551
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit