Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia HEXA, Washbasin tap
Silia HEXA, Washbasin tap
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap

    Google-Übersetzung,
    Edle Form und zeitlose Schlichtheit, Die Montagehülse erleichtert die Montage der Armatur, Innovative und pflegeleichte Beschichtung aus gebürstetem Gold, Der bewegliche Strahlregler ermöglicht die gezielte Ausrichtung des Wasserstrahls, Nur beste Materialien, deren Qualität durch Labortests bestätigt wurde, Die Armatur ist mit einem Strahlregler ausgestattet, Der Armaturenkörper besteht aus hochwertigem Messing, 45 cm Anschlussschläuche im Lieferumfang enthalten, Durchflussklasse Z (4-9 l/min) ermöglicht eine Reduzierung des Wasserverbrauchs, Reinigungsmittel für Armaturen in allen Farben erhältlich
    Spezifikation
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBHS_R20M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit