Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout

Google-Übersetzung,
Edle Form und zeitlose Schlichtheit, Der Armaturenkörper ist aus hochwertigem Messing gefertigt, Innovative und pflegeleichte Beschichtung aus gebürstetem Gold, Die Armatur ist mit einem Strahlregler ausgestattet, Der bewegliche Strahlregler ermöglicht die gezielte Ausrichtung des Wasserstrahls, Nur beste Materialien, deren Qualität durch Labortests bestätigt wurde, 45 cm Anschlussschläuche im Lieferumfang enthalten, Die Montagehülse erleichtert die Montage der Armatur, Durchflussklasse Z (4-9 l/min) ermöglicht eine Reduzierung des Wasserverbrauchs, Der seitliche Hebel erleichtert die Reinigung des Auslaufs, Reinigungsmittel für Armaturen in allen Farben erhältlich
Spezifikation
  • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 305 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 185 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBHS_R24K
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit