Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
Deante

MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

Google-Übersetzung,
Der funktionale Küchenhahn wurde mit Blick auf hohe Benutzerfreundlichkeit und ästhetisches Erscheinungsbild entworfen. Durch das elegante Design passt er in moderne, aber auch skandinavische oder traditionellere Innenräume. Der Spültischhahn verfügt über einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers verkürzt, was beim Geschirrspülen mit der Hand sehr wichtig ist. Darüber hinaus ist ein belüfteter Strahl weicher. Der Ausguss ist flexibel, was das Spülen großer und kleiner Gegenstände erleichtert, z. B. eines Backblechs aus dem Ofen oder eines Regals aus dem Kühlschrank. Der Hahn verfügt über einen Wasserflussschalter von belüftetem auf Regenwasser.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: steel 304
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUT
    Spout type: pull-out, swivel
    Material: steel 304
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 600
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M8
    HOSE
    Length [mm]: 1800
    Braid type: not applicable
    HAND SHOWER
    Number of functions: 2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBKM_N73N
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeFausets
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit