Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    Google-Übersetzung,
    Die Badewannenbatterie vereint Ästhetik und Funktionalität. Klassische Formen werden sowohl in kleinen Bädern als auch in großen Badesalons stark komponiert. Ein massiver Korpus wurde aus hochwertigstem Messing gefertigt und edel verarbeitet. Es ist leicht zu reinigen und verhindert übermäßige Steinablagerungen. Die Badewannenbatterie ist auch mit Luftsprudler ausgestattet. Das Gerät bricht die Tropfen und die Belüftung eines Stroms. Dadurch ist das Wasser weicher.
    Spezifikation
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_010M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44578
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit