Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
    Spezifikation
      • Mixer type:  mixer, single-handle
      • Body height: 289 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 172 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_020K
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)289
    • Tiefe (mm)172
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit