Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer, 3-hole

    Google-Übersetzung,
    Die Badewannenarmatur vereint ästhetisches Aussehen und Funktionalität. Klassische Formen kommen sowohl in kleinen Badezimmern als auch in großen Badesalons gut zur Geltung. Ein massiver Korpus wurde aus hochwertigstem Messing gefertigt und elegant verarbeitet. Es ist leicht zu reinigen und verhindert übermäßige Steinablagerungen. Der Badewannenhahn ist außerdem mit einem Luftsprudler ausgestattet. Das Gerät unterbricht die Tropfen und die Belüftung eines Baches. Dadurch ist das Wasser weicher.
    Spezifikation
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 146
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M12
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_D13M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit