Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Bath mixer freestanding
Arnika, Bath mixer freestanding
    Deante

    Arnika, Bath mixer freestanding

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
    Spezifikation
    • AERATORS
       Aerator type:  coin-slot
       Stream type:  full
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  floor
       Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       Additional features:  adjustable shower head angle
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
       HOSES
       Finish:  brushed gold
       Length [mm]:  1500
       Braid type:  not applicable
       Braid material:  PVC
       Tip material:  brass
       end at the faucet - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       end at the shower hand - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       Water flow reduction [l/min]:  6
       Anti-twist:  1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_R17M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit