Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Bidet tap
Deante

Arnika, Bidet tap

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
Spezifikation
  • AERATORS
     Aerator type:  honeycomb
     Stream type:  aerated
     Aerator size:  M22
     Thread type:  external
     MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  standing
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]:  450
     Installation thread:  3/8''
     Connection thread:  M10
     Braid material:  stainless steel
     SPOUTS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Spout type:  still
     aerator:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQA_R30M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit