Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Shower mixer, concealed
Arnika, Shower mixer, concealed
    Deante

    Arnika, Shower mixer, concealed

    Google-Übersetzung,
    Die Brausebatterie ist ein sehr wichtiges Armaturenelement, das Sie bei der Ausstattung des Badezimmers berücksichtigen müssen. Unser Modell passt sowohl in minimalistische Innenräume, in einem modernen als auch in einen traditionelleren Stil. Dank der Triple-Deante-Qualitätskontrolle garantieren wir auch höchste Material- und Verarbeitungsparameter. Der eingebaute Mischer sorgt für eine optimale Wassertemperatur. Angepasst für verdeckte Installationen. Elegant verarbeitet, dekoriert mit jedem Badezimmer.
    Spezifikation
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 80 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_Z44P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit