Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blur, Bidet tap, concealed
Deante

Blur, Bidet tap, concealed

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    Check valves: yes
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    HOSE
    Length [mm]: 1200
    HAND SHOWER
    Start_stop: yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQL_D34M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit