Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blur, Shower mixer, concealed, with shower switch
Deante

Blur, Shower mixer, concealed, with shower switch

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type: ceramic mechanical

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQL_D44P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit