Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
    Deante

    Silia, Shower mixer with shower set

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
    Spezifikation
    • MIXER
       Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQS_N41M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit