Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
Spezifikation
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQT_M25D
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)362
  • Tiefe (mm)198
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit