Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temisto, Bidet tap
Temisto, Bidet tap
    Deante

    Temisto, Bidet tap

    Google-Übersetzung,
    Eine praktische Bidet-Batterie erleichtert die Aufrechterhaltung der täglichen Hygiene. Dies ist ein geschmackvoller Vorschlag, der modernes Design, Materialien von höchster Qualität und einen ökologischen Ansatz kombiniert. Sorgt für eine perfekt gewählte Wassertemperatur, ohne zu spritzen. Eine modische Form macht das heimische Badezimmer oder die Toilette zu einem nicht nur funktionalen, sondern auch optisch ansprechenden Raum, zu Ihrer privaten Oase der Ruhe.
    Spezifikation
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 160 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 122 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQT_M31D
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Tiefe (mm)122
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit