Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Geeignet für verdeckte Installationen. Elegant fertiggestellt, dekoriert mit jedem Badezimmer.
    Spezifikation
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQT_M54D
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)193
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit