Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

    Google-Übersetzung,
    Die Badewannenbatterie vereint Ästhetik und Funktionalität. Klassische Formen werden sowohl in kleinen Bädern als auch in großen Badesalons stark komponiert. Ein massiver Korpus wurde aus hochwertigstem Messing gefertigt und edel verarbeitet. Es ist leicht zu reinigen und verhindert übermäßige Steinablagerungen. Die Badewannenbatterie ist auch mit Luftsprudler ausgestattet. Das Gerät bricht die Tropfen und die Belüftung eines Stroms. Dadurch wird das Wasser weicher. Dieses 4-Loch-Modell. Dies ist ein Modell mit einem Duschset.
    Spezifikation
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 238 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 195 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQT_N14D
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)238
    • Tiefe (mm)195
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit