Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Google-Übersetzung,

    Länge: 597 mm

    Breite: 396 mm

    Höhe: 110 mm

    Spezifikation
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercds_6u6s
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)396
    • Tiefe (mm)597
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815