Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm

    Garantie: 10 Jahre (Waschbecken), 2 Jahre (Konsole)

    Spezifikation
      • Length: 600 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercdts6u6s
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets