Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    geignet für 1-Loch Waschtischarmatur

    Spezifikation
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercdv_6u6w
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)605
    • Breite (mm)495
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit