Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
    Deante

    Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Badezimmerkonsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Gemäß der Idee Zero Waste zeichnet es sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus und wird daher viele Jahre verwendet. Sie können es in jede Position stellen und auch mit dem entsprechenden Becken oder Steintisch, Konglomerat oder Holz bestücken. Die schwarze Farbe der Struktur ist sehr universell und gleichzeitig elegant, weshalb sie zu jedem Badezimmerstil passt. Sie gewinnen große Freiheit bei der Raumgestaltung und gleichzeitig großen Komfort. Die Konsole hat eine praktische Ablage und einen Handtuchgriff. Darüber hinaus eine sehr Bank, um sie sauber zu halten, da es keine schwer zugänglichen Ecken gibt. Dies ist ein modulares Modell. Größe 90 x 40 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  900
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCKC_N90A
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit