Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
    Deante

    Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Acrylbadewanne wurde aus hochwertigem Acryl hergestellt, das alle Parameter, einschließlich Farbe und Glanz, bewahrt. Strapazierfähiges Material und sorgfältige Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und ein äußerst elegantes Erscheinungsbild. Sie können das gewöhnliche Badezimmer ganz einfach in ein luxuriöses Badezimmer verwandeln. Ein freistehendes Modell, das große Gestaltungsfreiheit bietet und die Reinigung erleichtert. Eine klassische rechteckige Form ergänzt perfekt skandinavische und moderne Innenräume. Das Produkt ist 150 cm lang.
    Spezifikation
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  720
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  304
      Weight without water [kg[:  44
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKDM_015W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit