Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Unique ref.: kta_052p
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 2000
Tiefe (mm): 800
Publishing Datum: 2019-01-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

6mm sicheres Härteglas

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Material 1: Glass
Material 2: Chrome
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Name Wert
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.