Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 von 5 Sternen4.5(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    3 verschiedene Glasarten:

    • 041K -transparent
    • 441K - Graphit
    • 641k - gefrostet
    • 5 mm sicheres gehärtetes Glas
    • sichere Styroporverpackung
    • spezielles Design von Rollpuffern
    • 2-türige Duschkabine, Schiebetür
    • Montageelemente Blindstopfen
    Spezifikation
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkyc_041k_441k_641k
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit